Guida di fissaggio cavi Profilo angolare per VX, TS, VX SE, AX, PC, sistema zoccolo VX

Codice prodotto: VX 8619450

Utile per scaricare la trazione dei cavi dopo l'introduzione nell'armadio. Montaggio con profondità variabile nel passo meccanico da 25 mm sul profilato orizzontale dell'armadio o nello zoccolo.

Codice prodotto:
VX 8619450
Descrizione prodotto
Utile per scaricare la trazione dei cavi dopo l'introduzione nell'armadio. Montaggio con profondità variabile nel reticolo di foratura con passo da 25 mm sul profilato orizzontale dell'armadio o nello zoccolo.
Materiale
Acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Opzioni di installazione VX SE
In armadi con larghezza 1600 mm, nel fondo
Opzioni di installazione per zoccolo VX
Nella larghezza dello zoccolo da 1600 mm, in combinazione con supporto/distanziatore
Adatti per
Sistema zoccolo VX
Dimensioni
Lunghezza: 1.554 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: VX SE
Basamento CX
Larghezza: = 1.600 mm
Adatto per larghezza
= 1.600 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
7,9 kg
Peso lordo
8,28 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177921979
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrizione prodotto
VX Guide di Fissaggio Cavi Profilato Angolare L= 1600 mm
Documentazione
Info sheet