Guida di fissaggio cavi Profilo angolare per VX, TS, VX SE, AX, PC, sistema zoccolo VX

Codice prodotto: VX 8619460

Utile per scaricare la trazione dei cavi dopo l'introduzione nell'armadio. Montaggio con profondità variabile nel passo meccanico da 25 mm sul profilato orizzontale dell'armadio o nello zoccolo.

Codice prodotto:
VX 8619460
Descrizione prodotto
Utile per scaricare la trazione dei cavi dopo l'introduzione nell'armadio. Montaggio con profondità variabile nel reticolo di foratura con passo da 25 mm sul profilato orizzontale dell'armadio o nello zoccolo.
Materiale
Acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Opzioni di installazione VX SE
In armadi con larghezza 1800 mm, nel fondo
Opzioni di installazione per zoccolo VX
Nella larghezza dello zoccolo da 1800 mm, in combinazione con supporto/distanziatore
Adatti per
Sistema zoccolo VX
Dimensioni
Lunghezza: 1.754 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: VX SE
Larghezza: = 1.800 mm
Adatto per larghezza
= 1.800 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
7,7 kg
Peso lordo
9,38 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177921986
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrizione prodotto
VX Guide di Fissaggio Cavi Profilato Angolare L= 1800 mm
Documentazione
Info sheet