Serve all'interno dei ripartitori di rete come flangia di copertura flessibile, consente di organizzare facilmente un passaggio dei cavi dall’area di ripartizione laterale e posteriore verso il piano di collegamento frontale.
- Codice prodotto:
- DK 7827544
- Descrizione prodotto
- Utilizzato all'interno dei ripartitori di rete come flangia di copertura laterale della zona di smistamento cavi del piano di montaggio da 19". Il listello a spazzola consente di organizzare facilmente un passaggio dei cavi dall'area di ripartizione laterale e posteriore verso il piano di collegamento frontale. Lo spazio libero necessario davanti al piano di montaggio è di 75 mm. Il montaggio del listello avviene lateralmente sul montante verticale, sugli elementi a chassis orizzontali o verticali.
- Materiale
- Profilo in alluminio estruso, anodizzato naturale
Listello a spazzola: Plastica secondo UL 94-HB - Lunghezza delle setole
- 95 mm
- Lunghezza
- 950 mm
- Indicazioni per il montaggio
- In caso di montaggio sulle guide profilate da 19", è necessario accorciare il listello a spazzola
- Dimensioni
- Lunghezza: 950 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX IT
Altezza: 2.000 mm - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 1,8 kg
- Peso lordo
- 2,213 kg
- Codice tariffa doganale
- 96035000
- EAN
- 4028177552845
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- DK Listello a spazzoleola Verticale 4pz
- Documentazione
- Info sheet