Il ponte passacavi offre, all'interno del piano di montaggio da 19", una soluzione integrata per la gestione dei cavi tra la zona di montaggio anteriore e quella posteriore dell'armadio.
- Codice prodotto:
- IT 5302042
- Descrizione prodotto
- Soluzione pratica per il cablaggio integrato tra i livelli di montaggio anteriori e posteriori da 19" all'interno dell'armadio.
- Vantaggi
- Ingresso cavi frontale tramite listello a spazzole, per la compartimentazione termica della zona di passaggio cavi
- Passaggio diretto dei cavi tra il livello patch e il componente con installazioni posteriori, gestione dei cavi ottimizzata con montaggio posteriore dello switch
- Completamente regolabile in profondità grazie all'estrazione continua e variabile del ponte passacavi
- Prevenzione dei flussi d'aria indesiderati tramite compartimentazione della zona di transizione
- Struttura aperta nella parte superiore per facilitare il retrofit anche in presenza di cavi già installati
- Ponte passacavi estendibile verso l'alto di 1 HE, mediante l'utilizzo di un ulteriore pannello passacavi con listello a spazzole
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
Listello a spazzola: plastica secondo UL 94-V0 - Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Ponte passacavi
Listello a spazzola - Possibili installazioni
- Per il fissaggio tra i livelli di montaggio da 19" anteriori e posteriori
- Distanza tra i piani
- 500 ‐ 750 mm
- Unità di altezza
- 1 HE
- Capacità di carico (statico)
- 150 N
- Adatti per
- installazione indipendente dalla tipologia dell'armadio
- Nota
- Materiale di fissaggio da ordinare separatamente
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 6,8 kg
- Peso lordo
- 7,239 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- PCF-Wert 18,78 kg Co² e
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- Descrizione prodotto
- Ponte per cavi 19", profondità variabile, 500 - 750 mm, RAL 9005
- Documentazione
- Info sheet