- Codice prodotto:
- SZ 8800060
- Descrizione prodotto
- Per un'introduzione sicura dei cavi con guidacavi e bocchettoni per l'ingresso dei connettori. Può essere installato in alternativa alle lamiere di fondo. 
- Vantaggi
- Adatti soprattutto a cavi aventi sezioni diverse 
- Grazie alla struttura simmetrica dell'armadio, le lamiere di entrata cavi, nelle dimensioni idonee, possono essere installate anche nella parte più arretrata, a destra o sinistra dell'armadio, in modo analogo alle lamiere di fondo 
- Materiale
- Lamiera d'acciaio 
- Superficie
- Zincato 
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio 
- Numero di feritoie
- 5 
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS: = 600 mm
 Tipo di contenitore: SE
 Tipo di contenitore: PC
- Confezione
- 2 pz. 
- Peso netto
- 0,874 kg
- Peso lordo
- 1,074 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098 
- EAN
- 4028177212466 
- ETIM 9
- EC002620 
- ECLASS 8.0
- 27189261 
- Descrizione prodotto
- 
TS Lamiere ingresso cavi, per TS, SE e armadi PC, per L: 600 mm