Lamiere ingresso cavi da installare negli armadi TS, SE

Codice prodotto: SZ 8800080

Per un'introduzione sicura dei cavi con guidacavi e bocchettoni per l'ingresso dei connettori. Può essere installato in alternativa alle lamiere di fondo.

Codice prodotto:
SZ 8800080
Descrizione prodotto
Per un'introduzione sicura dei cavi con guidacavi e bocchettoni per l'ingresso dei connettori. Può essere installato in alternativa alle lamiere di fondo.
Vantaggi
Adatti soprattutto a cavi aventi sezioni diverse
Grazie alla struttura simmetrica dell'armadio, le lamiere di entrata cavi, nelle dimensioni idonee, possono essere installate anche nella parte più arretrata, a destra o sinistra dell'armadio, in modo analogo alle lamiere di fondo
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Numero di feritoie
8
Adatti per
Tipo di contenitore: TS: = 800 mm
Tipo di contenitore: SE
Confezione
2 pz.
Peso netto
1,228 kg
Peso lordo
1,46 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177212473
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
TS Lamiere ingresso cavi, per TS, SE e armadi PC, per L: 800 mm