Bocchettoni ingresso cavi

Codice prodotto: SZ 4317000

Utilizzati unitamente alle apposite lamiere di entrata cavi, consentono di realizzare rapidamente un ingresso a tenuta dei cavi nell'armadio.

Codice prodotto:
SZ 4317000
Descrizione prodotto
Utilizzati unitamente alle apposite lamiere di entrata cavi, consentono di realizzare rapidamente un ingresso a tenuta dei cavi nell'armadio.
Materiale
Sezione principale: polipropilene
Boccola/guaina: elastomero termoplastico
Ingresso cavi
Numero ingresso cavi: 3
Diametro cavi max: 21 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
Tipo di contenitore: VX SE
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 55 con montaggio a regola d'arte
Confezione
25 pz.
Peso netto
0,6 kg
Peso lordo
0,676 kg
Codice tariffa doganale
40169997
EAN
4028177098688
ETIM 9
EC000879
ETIM 8
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
Descrizione prodotto
SZ Bocchettone Ingresso Cavi, per Cavi Ø 21 mm, Numero Cavi per Bocchettone 3
Certificazioni
Grado di protezione