- Codice prodotto:
- SZ 4318000
- Descrizione prodotto
- Utilizzati unitamente alle apposite lamiere di entrata cavi, consentono di realizzare rapidamente un ingresso a tenuta dei cavi nell'armadio.
- Materiale
- Sezione principale: polipropilene
Boccola/guaina: elastomero termoplastico
- Ingresso cavi
- Numero ingresso cavi: 1
Diametro cavi max: 47 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
Tipo di contenitore: VX SE
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55 con montaggio a regola d'arte
- Confezione
- 25 pz.
- Peso netto
- 0,525 kg
- Peso lordo
- 0,623 kg
- Codice tariffa doganale
- 40169997
- EAN
- 4028177098701
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Descrizione prodotto
-
SZ Bocchettone Ingresso Cavi, per Cavi Ø 47 mm, Numero Cavi per Bocchettone 1