Lamiere ingresso cavi per VX

Codice prodotto: VX 8619801

Per bocchettone ingresso cavi e bocchettone per ingresso connettori, in sostituzione di una delle lamiere di fondo, fornite di serie in più parti.

Codice prodotto:
VX 8619801
Descrizione prodotto
Per bocchettone ingresso cavi e bocchettone per ingresso connettori, in sostituzione di una delle lamiere di fondo, fornite di serie in più parti.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Numero di feritoie
8
Adatti per
Tipo di contenitore: VX: = 800 mm
Tipo di contenitore: VX SE
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 55 in combinazione con bocchettone passacavo o bocchettone per ingresso connettore
Confezione
2 pz.
Peso netto
1,348 kg
Peso lordo
1,5 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177920965
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
VX Lamiere Ingresso Cavi L= 800 mm
Documentazione
Info sheet