- Codice prodotto:
- VX 8618801
- Vantaggi
- Semplicità di montaggio
- contatto del profilo su tutte le superfici
- Elevato isolamento dei cavi in entrata nell'armadio
- Applicazioni tipiche
- Da inserire sulle lamiere del fondo
- Materiale
- PVC rigido
Bassa infiammabilità
Resistente al calore fino a +60 °C
Guarnizione: schiuma poliuretanica
Sezione: 30 x 25 mm
- Parti incluse nella fornitura
- Profilati di inserimento, morsetti elastici inclusi
- Nota
- Sono necessari due pezzi per ogni punto di ingresso cavi
- Negli armadi con larghezza minima 1000 mm, il fondo è suddiviso in larghezza in due sezioni. E' possibile utilizzare due punti di ingresso cavi (sinistra/destra)
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX: = 800 mm
Tipo di contenitore: VX SE
Tipo di contenitore: Basamento CX
Tipo di contenitore: Pulpito compatto CX
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,22 kg
- Peso lordo
- 0,24 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177922754
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrizione prodotto
-
VX Profilo per Introduzione Cavi Centrale L= 800 mm