Profilo per introduzione cavi, centrale

Codice prodotto: VX 8618804

Il profilo è inserito direttamente nelle lamiere di fondo. Installando la piastra di montaggio in posizione avanzata è possibile introdurre i cavi con il minimo raggio di curvatura direttamente su una guida di fissaggio cavi. Abbinando la guida di fissaggio cavi, è possibile realizzare un allestimento ottimale tra l'ingresso dei cavi e la piastra di montaggio.

Codice prodotto:
VX 8618804
Vantaggi
Semplicità di montaggio
contatto del profilo su tutte le superfici
Elevato isolamento dei cavi in entrata nell'armadio
Applicazioni tipiche
Da inserire sulle lamiere del fondo
Materiale
PVC rigido
Bassa infiammabilità
Resistente al calore fino a +60 °C
Guarnizione: schiuma poliuretanica
Sezione: 30 x 25 mm
Parti incluse nella fornitura
Profilati di inserimento, morsetti elastici inclusi
Nota
Sono necessari due pezzi per ogni punto di ingresso cavi
Negli armadi con larghezza minima 1000 mm, il fondo è suddiviso in larghezza in due sezioni. E' possibile utilizzare due punti di ingresso cavi (sinistra/destra)
Adatti per
Tipo di contenitore: VX: = 1.600 mm
Tipo di contenitore: VX SE
Tipo di contenitore: Basamento CX
Confezione
4 pz.
Peso netto
0,44 kg
Peso lordo
0,46 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177922785
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descrizione prodotto
VX Profilo per Introduzione Cavi Centrale L= 1600 mm
Documentazione
Info sheet