Blocca il telaio girevole in posizione aperta.
- Codice prodotto:
- SR 8619270
- Esecuzione
- con cerniera 130°
- Descrizione prodotto
- Blocca il telaio girevole in posizione aperta.
- Possibili installazioni
- Montaggio con telai girevoli totali: sopra il set d'installazione
- Montaggio con telai girevoli parziali: sopra il set d'installazione
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,214 kg
- Peso lordo
- 0,241 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177921917
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descrizione prodotto
- VX Dispositivo D’Arresto per Telai Girevoli con Cerniera a 130°
- Documentazione
- Istruzioni