Utilizzate per sostenere i subrack per elettronica 482,6 mm (19") particolarmente pesanti installati sul telaio girevole.
- Codice prodotto:
- SR 1962200
- Descrizione prodotto
- Utilizzate per sostenere i subrack modulari per elettronica 482,6 mm (19") particolarmente pesanti installati sul telaio girevole.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- For slide-in equipment with installation depth
- < 190 mm
- Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 1,6 kg
- Peso lordo
- 1,663 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177013117
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- SR Guide di Sostegno per Componenti con Profondità < 190 mm