Per il montaggio del telaio girevole parziale in AX, VX, SE o di una piastra di montaggio parziale (in combinazione con la cerniera per piastra di montaggio parziale).
- Codice prodotto:
- VX 8619610
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio del telaio girevole parziale in AX, VX, SE o di una piastra di montaggio parziale (in combinazione con la cerniera per piastra di montaggio parziale).
- Applicazioni tipiche
- Per VX: direttamente sul profilo dell'armadio nella posizione più frontale
- Per VX: in combinazione con chassis di montaggio 23 x 64 mm arretrati in profondità
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Nichelata
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Possibili installazioni
- Direttamente sul profilo dell'armadio nella posizione anteriore
- In combinazione con chassis 23 x 64 mm con montaggio arretrato in profondità
- Nota
- Da installare negli armadi AX in lamiera d'acciaio, solo in combinazione con il kit di montaggio AX
- Nel VX SE, nel telaio dell'armadio in combinazione con il profilo adattatore VX
- Per il fissaggio sulla piastra di montaggio parziale è necessario il fissaggio a cerniera 8617650
- Capacità di carico (statico)
- 1.500 N
- Adatti per
- Larghezza: = 800 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,15 kg
- Peso lordo
- 3,28 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177919631
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- VX Set D'Installazione per Telaio Girevole Parziale, per L 800 mm