Per l'installazione del telaio girevole totale.
- Codice prodotto:
- VX 8619041
- Descrizione prodotto
- Per l'installazione del telaio girevole totale.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 3,0 mm
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Possibili installazioni
- Direttamente sul profilo dell'armadio con montaggio sull'intera altezza dell'armadio
- In combinazione con chassis 23 x 64 mm con montaggio semi-incassato nell'altezza dell'armadio
- Capacità di carico (statico)
- 3.500 N
- Adatti per
- Larghezza: = 800 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4,5 kg
- Peso lordo
- 4,58 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177920316
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- VX Set D'Installazione per Telaio Girevole Totale L= 800 mm