Tecnica di allestimento 19"

Telai girevoli

Con il telaio girevole è facile accedere alla parte posteriore dei componenti installati nel piano a 19". A seconda della variante del telaio girevole, l'angolo di apertura può essere di 130° o 180°.

Telai girevoli

Telao girevole parziale per armadi VX, VX SE, AX larghi 600 mm e 800 mm

Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").

Telai girevoli

Telao girevole parziale per armadi TS, VX SE, con larghezza 600 mm e 800 mm

Allestimenti per armadi TS, con larghezza 600 mm e 800, 3 - 18 HE, montaggio di componenti interni da 482,6 mm (19").

Telai girevoli

Telaio girevole totale per armadi VX con larghezza 600, 800 e 1200 mm

Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").

Telai girevoli

Telaio girevole compatto per contenitori AE

Idoneo per l'installazione di apparecchiature 19" su tutta l'altezza, 6 - 14 HE.