Idoneo per l'installazione di apparecchiature 19" su tutta l'altezza, 6 - 14 HE.
- Codice prodotto:
- SR 2027200
- Esecuzione
- Telaio resistente allo svergolamento, con struttura tubolare saldata al profilato portante ripiegato 3 volte.
- Descrizione prodotto
- Idoneo per l'installazione di apparecchiature 19" su tutta l'altezza.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Incl. inserto di chiusura a doppio pettine e accessori di montaggio.
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AE
Larghezza: = 600 mm
Altezza: = 600 mm - Unità di altezza
- 11 HE
- Adatta per tipo di contenitore
- AE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4,838 kg
- Peso lordo
- 5,093 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177013971
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- SR Telaio Girevole 11He