Allestimenti per armadi TS, con larghezza 600 mm e 800, 3 - 18 HE, montaggio di componenti interni da 482,6 mm (19").
- Codice prodotto:
- SR 2377090
- Descrizione prodotto
- Per l’installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Incl. chiusura a filo con inserto a doppio pettine
Materiale di fissaggio al set d'installazione - Indicazioni per il montaggio
- A seconda della situazione di allestimento sono necessari chassis di montaggio PS 23 x 73 mm
- Nota
- Per ulteriori opzioni di allestimento vedere «Dettagli costruttivi»
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
VX SE
Larghezza: = 600 mm
= 800 mm - Unità di altezza
- 9 HE
- Adatta per tipo di contenitore
- TS
- VX SE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,168 kg
- Peso lordo
- 3,368 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177214989
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- SR Telaio girevole parziale, per TS, VX SE, per L: 600/ 800 mm, 9 HE
- Documentazione
- Istruzioni