Per armadi con larghezza di 800 mm, 22 - 45 HE, con flangia, per il montaggio di componenti interni da 482,6 mm (19").
- Codice prodotto:
- SR 7858100
- Esecuzione
- Esecuzione per carichi pesanti, piano da 19" laterale
- Descrizione prodotto
- Per l’installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Telaio: zincato
Flangia: verniciata - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Incl. sistema di chiusura ad aste con inserto a doppio pettine
Materiale di fissaggio
Incluso set d'installazione per armadi con altezza 2000 mm: - Angolo di apertura
- 130°
- Indicazioni per il montaggio
- A seconda della situazione di allestimento sono necessari chassis di sistema TS 23 x 73 mm o 17 x 73 mm
- Nota
- Per ulteriori opzioni di allestimento vedere «Dettagli costruttivi»
- Negli armadi TS, SE a doppia porta con altezza 1800 o 2200 mm, devono essere installati telai di una taglia più piccola a causa dell'ingombro del sistema di chiusura.
- Capacità di carico (statico)
- 350 kg
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
VX SE
Larghezza: = 800 mm
Altezza: = 2.000 mm - Unità di altezza
- 40 HE
- Adatta per tipo di contenitore
- TS
- VX SE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 24,757 kg
- Peso lordo
- 26,06 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177438880
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- DK telaio girevole, per LarghxAlt.: 800x2000 mm, 40 HE, esecuzione carichi pesanti, piano da 19" laterale, cerniera 130°, per TS, SE
- Documentazione
- Istruzioni