Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").
- Codice prodotto:
- VX 8619540
- Descrizione prodotto
- Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- 2 cerniere a 130°
Incl. chiusura a filo con inserto a doppio pettine
Materiale di fissaggio al set d'installazione - Nota
- Per bloccare il telaio girevole in posizione aperta è necessario il dispositivo di arresto per telai girevoli
- A seconda della situazione di allestimento sono necessari chassis da 23 x 64 mm
- Nel VX SE, nel telaio dell'armadio in combinazione con il profilo adattatore VX
- Per ulteriori opzioni di allestimento vedere «Dettagli costruttivi»
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
VX SE
Larghezza: = 600 mm
= 800 mm - Adatta per tipo di contenitore
- VX
- VX SE
- Unità di altezza
- 15 HE
- Adatta per tipo di contenitore
- VX
- VX SE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,942 kg
- Peso lordo
- 4,142 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177919600
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- VX Telaio Girevole Parziale 600/800 mm