Tecnica di allestimento 19"

Profili portanti

Profili portanti e profilati di montaggio per l'allestimento interno con uno o due livelli di fissaggio 19" per contenitori a parete, singoli armadi e armadi componibili.

Profili portanti

Profili di adattamento 19" per VX, VX SE

Per il fissaggio di apparecchiature elettriche, subrack e altri componenti da 19". Il profilato si può tagliare per consentire allestimenti parziali.

Profili portanti

Profilati portanti standard 482,6 mm (19") per VX IT

Adatto per l'allestimento di un piano 19" (482,6 mm) di montaggio completo o per un'installazione parziale. La forma a L consente l'utilizzo di tutti i comuni kit di montaggio di sistemi server che vengono fissati direttamente al sistema di...

Profili portanti

Profili da 19" dynamic per VX IT

Profilati portanti, anche per il montaggio di kit di installazione per sistemi server.

Profili portanti

Profili 19" di adattamento per serie TS, VX SE

Per il fissaggio di apparecchiature e di altri componenti con passo 19". Il profilato si può tagliare per consentire allestimenti parziali.

Profili portanti

Profili portanti 19" per armadi serie TS

Profilati portanti a L, anche per set di installazione per sistemi server.

Profili portanti

Profili portanti 19" per FlatBox

Angolari con profilo a L utilizzato come secondo piano di fissaggio.

Profili portanti

Profilati portanti 19" per contenitori di base DK PS, CS New

Per il montaggio di componenti da 19" nei rack per reti e per server e nei contenitori CS New Basic per impieghi outdoor.

Profili portanti

Secondo piano di fissaggio per Data Rack

Per l'alloggiamento di componenti di rete da 482,6 mm (19") o per il fissaggio di ripiani porta-apparecchi e guide di sostegno.1

Profili portanti

Giunti di accoppiamento per Data Rack

Per l’accoppiamento in serie di più rack di ripartizione o per organizzare i cavi tra i Data Rack accoppiati.

Profili portanti

Copertura magnetica per VX IT

Per la copertura opzionale del sistema di foratura frontale.

Profili portanti

Barra di alimentazione OCP da 21" per rack OCP ORV3

Guide a innesto per il montaggio di una Power Supply Unit (PSU) nel rack Rittal OCP ORV3.

Profili portanti

Set guide di alimentazione IT OCP da 21" per rack OCP ORV3

Guide OCP a innesto per il montaggio di componenti 21" nel rack Rittal OCP ORV3.

Profili portanti

Adattatore OCP da 21" a 19”

Guida di adattamento per componenti da 19" nel Rack ORV3.