Profilati portanti standard 482,6 mm (19") per VX IT

Codice prodotto: VX 5302106

Adatto per l'allestimento di un piano 19" (482,6 mm) di montaggio completo o per un'installazione parziale. La forma a L consente l'utilizzo di tutti i comuni kit di montaggio di sistemi server che vengono fissati direttamente al sistema di foratura da 19".

Codice prodotto:
VX 5302106
Esecuzione
per VX IT profilati portanti 19" standard
Descrizione prodotto
Adatto per l'allestimento di un piano 19" (482,6 mm) di montaggio completo o per un'installazione parziale. La forma a L consente l'utilizzo di tutti i comuni kit di montaggio di sistemi server che vengono fissati direttamente al sistema di foratura da 19".
Vantaggi
Marcatura HE integrata, bidirezionale
Il sistema di foratura integrato nel reticolo HE sulla parte anteriore e laterale, consente l'installazione di elementi di passaggio cavi per l'organizzazione del cablaggio
Dati tecnici
Fori tondi e quadrati ai lati nel reticolo HE
La compensazione automatica del potenziale avviene tramite gli elementi di fissaggio delle parti piane
Sistema di foratura in pollici incluso il fissaggio centrale HE secondo la norma EIA 310
Applicazioni tipiche
Per l'allestimento di un piano di fissaggio in pollici all'interno del sistema di contenitori VX IT
Materiale
Lamiera d'acciaio, 2 mm
Superficie
Trattamento di fondo
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Posizione d'installazione
frontale
Possibili installazioni
Si possono realizzare larghezze di montaggio alternative da 21" – 24", a seconda del tipo di montaggio scelto e delle dimensioni del contenitore
Indicazioni per il montaggio
Per il fissaggio è necessaria una combinazione di traversa, sostegno di profondità o angolare di montaggio
La scelta delle diverse opzioni di montaggio dipende dalle rispettive dimensioni dell'armadio
Adatti per
Altezza: = 42 HE
= 2.000 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
7,4 kg
Peso lordo
7,86 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
30,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177955448
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
VX IT kit profili 19" post. 42U std
Documentazione
Info sheet