Adatto per l'allestimento di un piano 19" (482,6 mm) di montaggio completo o per un'installazione parziale. La forma a L consente l'utilizzo di tutti i comuni kit di montaggio di sistemi server che vengono fissati direttamente al sistema di foratura da 19".
- Codice prodotto:
- VX 5302108
- Esecuzione
- per VX IT profilati portanti 19" standard
- Descrizione prodotto
- Adatto per l'allestimento di un piano 19" (482,6 mm) di montaggio completo o per un'installazione parziale. La forma a L consente l'utilizzo di tutti i comuni kit di montaggio di sistemi server che vengono fissati direttamente al sistema di foratura da 19".
- Vantaggi
- Marcatura HE integrata, bidirezionale
- Il sistema di foratura integrato nel reticolo HE sulla parte anteriore e laterale, consente l'installazione di elementi di passaggio cavi per l'organizzazione del cablaggio
- Dati tecnici
- Fori tondi e quadrati ai lati nel reticolo HE
- La compensazione automatica del potenziale avviene tramite gli elementi di fissaggio delle parti piane
- Sistema di foratura in pollici incluso il fissaggio centrale HE secondo la norma EIA 310
- Applicazioni tipiche
- Per l'allestimento di un piano di fissaggio in pollici all'interno del sistema di contenitori VX IT
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2 mm
- Superficie
- Trattamento di fondo
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Posizione d'installazione
- frontale
- Possibili installazioni
- Si possono realizzare larghezze di montaggio alternative da 21" – 24", a seconda del tipo di montaggio scelto e delle dimensioni del contenitore
- Indicazioni per il montaggio
- Per il fissaggio è necessaria una combinazione di traversa, sostegno di profondità o angolare di montaggio
- La scelta delle diverse opzioni di montaggio dipende dalle rispettive dimensioni dell'armadio
- Adatti per
- Altezza: = 47 HE
= 2.200 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 8,2 kg
- Peso lordo
- 8,68 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 33,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177955462
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- VX IT kit profili 19" post. 47U std
- Documentazione
- Info sheet