Per montare su entrambi i lati degli armadi componenti con passo 19" e per fissare le guide di sostegno.
- Codice prodotto:
- TS 8613360
- Descrizione prodotto
- Utilizzato per montare su entrambi i lati degli armadi componenti con passo 19" e per fissare le guide di sostegno TS 8613.150, TS 8613.160 e TS 8613.180. Il montaggio si effettua sul piano d’installazione interno. Il piano esterno rimane disponibile per realizzare, ad esempio, un ingresso cavi sugli elementi a chassis TS montati nella profondità dell’armadio.
- Materiale
- Profilo in alluminio estruso
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Unità di altezza
- 33 HE
- Dimensioni di montaggio
- Installation depth for components: 482,6 mm
Larghezza di montaggio per componenti: 19" - Nota
- Esecuzione simile a quella del profilato di adattamento 482,6 mm (19"), tuttavia con altezza asimmetrica, adatta all’armadio TS per elettronica.
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
Altezza: = 1.600 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 3,05 kg
- Peso lordo
- 3,25 kg
- Codice tariffa doganale
- 76042100
- EAN
- 4028177237230
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- TS Profili di adattamento, 482,6 mm (19"), per TS retro armadio per elettronica, per Alt.: 1600 mm