Per il montaggio di componenti da 19" nei rack per reti e per server e nei contenitori CS New Basic per impieghi outdoor.
- Codice prodotto:
- DK 7688000
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio di componenti da 19" nei rack per reti e server DK PS e nei contenitori CS New Basic per esterno. I profilati portanti sono regolabili in profondità nel passo meccanico da 25 mm. Per il fissaggio dei profilati portanti è necessaria una squadretta di montaggio.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Accessori di fissaggio inclusi
- Unità di altezza
- 24 HE
- Dimensioni di montaggio
- Installation depth for components: 482,6 mm
Larghezza di montaggio per componenti: 19" - Adatti per
- Tipo di contenitore: Moduli base CS
DK PS
Altezza: = 1.200 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 2,494 kg
- Peso lordo
- 2,693 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 10,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177133341
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- DK profilati portanti 19" 24HE
- Documentazione
- Quick guide