Angolari con profilo a L utilizzato come secondo piano di fissaggio.
- Codice prodotto:
- DK 7507712
- Descrizione prodotto
- Angolari con profilo a L utilizzato come secondo piano di fissaggio.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, verniciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio per installazioni veloci senza attrezzi
- Unità di altezza
- 12 HE
- Nota
- Il secondo piano di fissaggio deve essere ordinato sempre della stessa altezza del contenitore base.
- Un allestimento parziale non è possibile
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 1 kg
- Peso lordo
- 1,18 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177551510
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- Prof. portanti per FLATBOX, 12 HE - 2PZ
- Documentazione
- Info sheet