Per l'alloggiamento di componenti di rete da 482,6 mm (19") o per il fissaggio di ripiani porta-apparecchi e guide di sostegno.1
- Codice prodotto:
- DK 7296000
- Descrizione prodotto
- Per l'alloggiamento di componenti di rete da 482,6 mm (19") o per il fissaggio di ripiani per apparecchi profilati portanti e guide di sostegno. Foratura sul lato anteriore dei profilati da 482,6 mm (19"), distanza tra i centri dei fori 465 mm, sul lato posteriore 470 mm
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2 mm
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- Struttura portante: RAL 7035
Pannello: RAL 5018 - Parti incluse nella fornitura
- Struttura portante in lamiera d'acciaio, resistente allo svergolamento, con foratura da 482,6 mm (19")
Accessori di montaggio - Dimensioni di montaggio
- Installation depth for components: 482,6 mm
Larghezza di montaggio per componenti: 19" - Unità di altezza
- 31 HE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 11,101 kg
- Peso lordo
- 11,685 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 44,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177128798
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- Struttura fissaggio Data Rack 31HE
- Documentazione
- Istruzioni