Per l’accoppiamento in serie di più rack di ripartizione o per organizzare i cavi tra i Data Rack accoppiati.
- Codice prodotto:
- DK 7494000
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio in batteria dei rack di ripartizione o per organizzare i cavi tra i Data Rack accoppiati.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Lunghezza
- 53 mm
- Confezione
- 3 pz.
- Peso netto
- 0,3 kg
- Peso lordo
- 0,493 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177131187
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrizione prodotto
- DK Staffa Di Giunzione (3P)