Profilati portanti a L, anche per set di installazione per sistemi server.
- Codice prodotto:
- DK 7827221
- Esecuzione
- Profili a L
- Vantaggi
- Le marcature HE presenti nella parte frontale del profilato facilitano l'allestimento modulare nel piano con struttura in pollici
- Profilati portanti a L in grado di accogliere i set di montaggio dei sistemi di server
- Adatti per il montaggio parziale da 19"
- Dati tecnici
- Sistema integrato di foratura di fissaggio per elementi 482,6 mm (19") (secondo le norme EIA)
- Fori tondi e quadrati ai lati
- La superficie è cromatata per garantire la continuità elettrica con la struttura in pollici dei componenti installati internamente.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2 mm
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Unità di altezza
- 47 HE
- Nota
- Scegliere le guide scorrevoli in base alla distanza tra i piani da 19".
- Per la combinazione con profili portanti a L, è necessario utilizzare l'adattatore di montaggio per profili portanti a L.
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
Altezza: 2.200 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 4,958 kg
- Peso lordo
- 5,218 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177234987
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- PR Ofilati Con Scan,Angolari L
- Documentazione
- Istruzioni