Profilati portanti nella versione a gomito. In alternativa sono disponibili profilati portanti a L.
- Codice prodotto:
- DK 7827160
- Esecuzione
- Profilato a doppio gomito
- Vantaggi
- Le marcature HE presenti nella parte frontale del profilato facilitano l'allestimento modulare nel piano con struttura in pollici
- Dati tecnici
- Sistema integrato di foratura di fissaggio per elementi 482,6 mm (19") (secondo le norme EIA)
- Fori tondi e quadrati ai lati
- La superficie è cromatata per garantire la continuità elettrica con la struttura in pollici dei componenti installati internamente.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2 mm
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
- Unità di altezza
- 33 HE
- Nota
- Con i profilati portanti si possono realizzare anche le quote di fissaggio 21", 23" e 24".
- Scegliere le guide scorrevoli in base alla distanza tra i piani da 19".
- Per la combinazione con profili portanti a L, è necessario utilizzare l'adattatore di montaggio per profili portanti a L.
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8
CS Toptec
Altezza: 1.600 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 4,766 kg
- Peso lordo
- 4,966 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177234895
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261