Per il fissaggio di apparecchiature elettriche, subrack e altri componenti da 19". Il profilato si può tagliare per consentire allestimenti parziali.
- Codice prodotto:
- VX 8619320
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio di apparecchiature elettriche, subrack e altri componenti da 19". Il profilato si può tagliare per consentire allestimenti parziali.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2 mm
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Unità di altezza
- 42 HE
- Dimensioni di montaggio
- Larghezza di montaggio per componenti: 19"
- Nota
- La quota 482,6 mm (19") si ottiene montando i profili sul telaio degli armadi larghi 600 mm
- Possibile montaggio arretrato in profondità negli armadi larghi 600 mm tramite chassis 18 x 64 mm
- In caso di installazione in un armadio per elettronica: montaggio sul lato posteriore
- Adatti per
- per il retro degli armadi VX per elettronica
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
Larghezza: = 600 mm
Altezza: = 2.000 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 4,6 kg
- Peso lordo
- 5 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177927049
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- VX Profili 19", 2000 mm