Angolari di montaggio per profili portanti 19" VX IT, per il fissaggio dei profili in pollici negli armadi server e di rete VX IT.
- Codice prodotto:
- VX 5302160
- Esecuzione
- per VX IT profilati portanti 19" dynamic
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio dei profili portanti da 482,6 mm (19") negli armadi server e di rete VX IT.
- Vantaggi
- La compensazione automatica del potenziale dei profilati avviene direttamente durante il fissaggio
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Larghezza: = 600 mm
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,68 kg
- Peso lordo
- 0,793 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73182900
- EAN
- 4028177955578
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- Angolari di montaggio per profili portanti 19" VX IT, dynamic, per il fissaggio dei profili in pollici, negli armadi server e di rete VX IT. Negli armadi rack larghi 600 mm, il montaggio avviene direttamente sul telaio
- Descrizioni
- Dichiarazione del costruttore
- Documentazione
- Info sheet