Angolare di montaggio per profilati portanti VX IT da 19"

Codice prodotto: VX 5302169

Angolari di montaggio per profili portanti 19" VX IT, per il fissaggio dei profili in pollici negli armadi server e di rete VX IT.

Codice prodotto:
VX 5302169
Esecuzione
per VX IT profilati portanti 19" standard
Vantaggi
La compensazione automatica del potenziale dei profilati avviene direttamente durante il fissaggio
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Verniciati
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Adatti per
Larghezza: = 800 mm
Confezione
4 pz.
Peso netto
1 kg
Peso lordo
1,194 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73182900
EAN
4028177955622
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
Angolare di montaggio per profili portanti VX IT 19", per il fissaggio di profili in pollici, standard, in armadi di rete/server VX IT, larghezza 800 mm. Negli armadi rack larghi 800 mm, vengono applicati nella parte superiore e inferiore della traversa.
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Documentazione
Info sheet