Elemento parziale 1 HE del profilato di adattamento, per l’installazione di singoli componenti con passo 19".
- Codice prodotto:
- SZ 8613010
- Descrizione prodotto
- Elemento parziale 1 HE del profilato di adattamento. Per l'installazione di singoli componenti con passo 19".
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Unità di altezza
- 1 HE
- Dimensioni di montaggio
- Installation depth for components: 482,6 mm
Larghezza di montaggio per componenti: 19" - Nota
- La quota 482,6 mm (19") si ottiene montando i profili sul telaio degli armadi larghi 600 mm
- Set di adattatori (DK 7246.100) per armadi con larghezza 800 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
VX SE
Larghezza: = 600 mm - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,204 kg
- Peso lordo
- 0,25 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177212183
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- TS Elementi adattatori 482,6 mm (19"), per TS, SE