In ogni striscia sono già indicate le misure in pollici del reticolo di fissaggio, per una precisa individuazione delle singole unità di altezza (max. 56 HE).
- Codice prodotto:
- DK 7950100
- Esecuzione
- Campo di marcatura 1 – 56 HE
- Descrizione prodotto
- Nel listello sono indicate le misure in pollici del reticolo di foratura, per una precisa individuazione delle singole unità di altezza.
- Vantaggi
- Libera scelta della direzione di misura grazie alla marcatura su entrambi i lati
- Documentazione chiara dei vari componenti da installare
- Applicazioni tipiche
- Per il montaggio successivo ai profilati da 19" esistenti
- Con fissaggio adesivo laterale accanto al sistema di foratura
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, verniciata
- Dimensioni
- Larghezza: 6 mm
- Dimensioni di montaggio
- Installation depth for components: 482,6 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,026 kg
- Peso lordo
- 0,026 kg
- Codice tariffa doganale
- 49119900
- EAN
- 4028177492042
- ETIM 9
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Descrizione prodotto
- Striscia adesiva indicaz. U PER 19"