Consente una rapida e facile integrazione di una superficie di montaggio aggiuntiva di 2 HE all'interno di un contenitore tramite il fissaggio al telaio o lateralmente ai profilati portanti della struttura.
- Codice prodotto:
- DK 7246420
- Descrizione prodotto
- Consente una rapida e facile integrazione di una superficie di montaggio aggiuntiva di 2 HE all'interno di un contenitore tramite il fissaggio al telaio o lateralmente ai profilati portanti della struttura. Il fissaggio flessibile tramite il sistema di fori longitudinali dell'angolare consente di scegliere liberamente la distanza tra i due angolari, in modo tale da realizzare anche altre quote di fissaggio in pollici. La seconda serie di fori serve per l'installazione opzionale di altre superfici di montaggio.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Accessori di fissaggio inclusi
- Unità di altezza
- 2 HE
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,172 kg
- Peso lordo
- 0,18 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177435735
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- DK Kit Di Fissaggio 2HE Per Pollici
- Documentazione
- Info sheet