Costituisce l'elemento parziale da 1 HE del profilo 19". Per l'installazione di singoli subrack e altri componenti con passo 19".
- Codice prodotto:
- VX 8619330
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2 mm
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Unità di altezza
- 1 HE
- Dimensioni di montaggio
- Larghezza di montaggio per componenti: 19"
- Nota
- La quota 482,6 mm (19") si ottiene montando i profili sul telaio degli armadi larghi 600 mm
- Possibile montaggio arretrato in profondità negli armadi larghi 600 mm tramite chassis 18 x 64 mm
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,22 kg
- Peso lordo
- 0,22 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177927025
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- VX Elemento adattatore 19"