Profilati portanti a L, anche per set di installazione per sistemi server.
- Codice prodotto:
- VX 5302166
- Esecuzione
- per VX IT profilati portanti 19" standard
per VX IT profilati portanti 19" dynamic - Descrizione prodotto
- Per il montaggio di profilati portanti in pollici.
- Vantaggi
- Capacità di carico particolarmente elevata fino a 15000 N
- Maggiore stabilità grazie alla migliore distribuzione del carico
- Possibile installazione simmetrica o asimmetrica
- Più spazio per il passaggio dei cavi o per l'integrazione di una Liquid Cooling Unit (LCU) con installazione asimmetrica (sfalsata) su un solo lato
- Ideale per l'integrazione di profilati in pollici per l'allestimento alternativo con componenti da 21", 23" o 24"
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Sostegni di profondità
Materiale di fissaggio - Indicazioni per il montaggio
- Per il fissaggio dei profilati in armadi con profondità >1000 mm e larghezza >600 mm sono necessarie anche le guide per VX IT
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX IT, Standard
VX IT, Dynamic
Larghezza: = 600 mm
Profondità: = 1.200 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 3,5 kg
- Peso lordo
- 3,652 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 27,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177955608
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- Sostegni di profondità per profili 482,6 mm (19"), per il montaggio dei profili in pollici. Per larghezza armadio = 600 mm, per profondità armadio = 1.200 mm, lamiera d'acciaio, verniciato, RAL 9005
- Descrizioni
- Dichiarazione del costruttore
- Documentazione
- Info sheet