Per il fissaggio regolabile in larghezza e profondità dei profili portanti in pollici, standard, nella parte degli armadi server e di rete VX IT larghi 800 mm.
- Codice prodotto:
- VX_IT 5302167
- Esecuzione
- per VX IT profilati portanti 19" standard
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio, regolabile in profondità, del profilato portante standard in pollici in armadi server e di rete VX IT larghi 800 mm.
- Vantaggi
- Possibile installazione simmetrica o asimmetrica
- Più spazio per il passaggio dei cavi o per l'integrazione di una Liquid Cooling Unit (LCU) con installazione asimmetrica (sfalsata) su un solo lato
- Ideale per l'integrazione di profilati in pollici per l'allestimento alternativo con componenti da 21", 23" o 24"
- Per aumentare l'efficienza energetica di un sistema di climatizzazione a rack integrato, l'area intorno al piano di montaggio in pollici può essere coperta da deflettori d'aria, consentendo di utilizzare il flusso d'aria di raffreddamento in modo più selettivo, riducendo i flussi d’aria d’estrazione
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Capacità di carico
- 4000 N
- Indicazioni per il montaggio
- Il fissaggio avviene direttamente sul telaio di montaggio
- Per avvitare i profili alle traverse, sono necessari gli angolari di montaggio per profili VX IT 19" 5302169.
- Adatti per
- Larghezza: = 800 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 3,6 kg
- Peso lordo
- 3,82 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 14,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177955615
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- Traversa per profili portanti VX IT standard, 482,6 mm (19"), per montaggio regolabile in profondità e larghezza negli armadi larghi 800 mm