Per due piani di fissaggio, 482,6 mm (19˝), per il sostegno di apparecchi particolarmente pesanti nel Data Rack.
- Codice prodotto:
- DK 7402000
- Descrizione prodotto
- Per sostenere componenti pesanti alloggiati nel Data Rack. La distanza di fissaggio preconfigurata di 350 mm tra i due livelli di montaggio del Data Rack corrisponde esattamente alla quota di montaggio tra le guide. In alternativa, i componenti possono essere alloggiati nei ripiani porta-apparecchi su un piano di montaggio. I ripiani sono disponibili sia nella variante fissa che estraibile.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Capacità di carico
- 500 N, carico statico
- Dimensioni di montaggio
- Installation depth for components: 482,6 mm
Larghezza di montaggio per componenti: 19" - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,864 kg
- Peso lordo
- 1,072 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177187177
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Descrizione prodotto
- DK Guide Sostegno X Data-Rack