Per il montaggio tra un piano di fissaggio anteriore e uno posteriore.
- Codice prodotto:
- DK 5501480
- Vantaggi
- Montaggio rapido eseguibile da un solo operatore partendo dal lato anteriore dell’armadio, senza l'ausilio di attrezzi
- Sono disponibili tutti e tre i fori del sistema di fissaggio secondo le norme EIA per l’avvitamento dei componenti di montaggio.
- In alternativa, nel TE 8000 è possibile il fissaggio diretto mediante viti al sistema di foratura da 482,6 mm (19")
- Applicazioni tipiche
- Per il montaggio sul piano di montaggio anteriore
- Per il sostegno di componenti pesanti
- Per l’adattamento a distanze variabili tra i piani da 19"
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Possibili installazioni
- Profilati portanti a L da 482,6 mm (19") davanti e dietro
- Telaio di montaggio da 482,6 mm (19") davanti e dietro
- profili portanti 19" standard nel VX IT
- Capacità di carico
- 1500 N
- Nota
- Superficie di appoggio effettiva per ciascun lato 25 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS IT
VX IT
TE
TX CableNet - Distanza tra i piani
- 600 ‐ 900 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 3,2 kg
- Peso lordo
- 3,74 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177679030
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- TS It Guide 150Kg Per Per Prof 600-900
- Documentazione
- Istruzioni