Montaggio tra i profili 19" anteriori e posteriori e/o gli elementi adattatori 19".
- Codice prodotto:
- VX 8613181
- Descrizione prodotto
- Montaggio tra i profili 19" anteriori e posteriori e/o gli elementi adattatori 19".
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
Profondità: = 800 mm - Dimensioni di montaggio
- Larghezza di montaggio per componenti: 19"
- Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 7 kg
- Peso lordo
- 8,82 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177939004
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- VX Profilo adattatore per Secondo Livello Profondità 800 mm