Montaggio sul profilo, 482,6 mm (19").
- Codice prodotto:
- VX 4531001
- Descrizione prodotto
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Lunghezza
- 270 mm
- Dimensioni di montaggio
- Larghezza di montaggio per componenti: 19"
- Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 5 kg
- Peso lordo
- 5,48 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177939011
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- VX Guida di Sostegno In Profondità L=270 mm