Necessario per il fissaggio dei profilati portanti 19".
- Codice prodotto:
- DK 7696000
- Esecuzione
- Montaggio centrale in pollici
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Adatti per
- Larghezza: = 600 mm
= 1.200 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 1,436 kg
- Peso lordo
- 1,636 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73182900
- EAN
- 4028177133501
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrizione prodotto
- DK squadretta di montaggio per profilati 600/1200 mm