Per il fissaggio di singoli componenti da 482,6 mm (19") o come ulteriore possibilità d’installazione nella zona posteriore dell’armadio.
- Codice prodotto:
- DK 7246100
- Esecuzione
- Posizione d'installazione centrale
- Descrizione prodotto
- Utilizzato per il fissaggio di singoli componenti 482,6 mm (19") o come ulteriore possibilità d’installazione nella zona posteriore dell'armadio. Il piano di fissaggio nell'angolare di adattamento è regolabile in passi da 25 mm fino a 100 mm nel senso della profondità. Si crea pertanto uno spazio libero sufficientemente ampio per la ripartizione dei cavi anche con l'impiego di patch-panel e cassette di giunzione. Il fissaggio avviene sul piano di montaggio interno del telaio o su un elemento a chassis idoneo alla profondità dell’armadio.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Unità di altezza
- 3 HE
- Dimensioni di montaggio
- Installation depth for components: 482,6 mm
Larghezza di montaggio per componenti: 19" - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 1,14 kg
- Peso lordo
- 1,304 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177186798
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- DK Adattatore 3HE X Ps L:800 mm
- Documentazione
- Info sheet