Serve a traslare il punto di fissaggio da 482,6 mm (19") dei componenti interni all'interno dei contenitori con posizione di montaggio 19" avanzata, ad esempio in armadi server o per elettronica.
- Codice prodotto:
- DK 7246400
- Descrizione prodotto
- L'adattatore serve a traslare il punto di fissaggio da 482,6 mm (19") dei componenti interni all'interno dei contenitori con posizione di montaggio 19" avanzata, ad esempio in armadi server o per elettronica. In questo modo si guadagna spazio sufficiente davanti ai componenti interni per l'integrazione di patch-panel o interruttori sfruttando la profondità massima del contenitore.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Unità di altezza
- 3 HE
- Dimensioni di montaggio
- Installation depth for components: 482,6 mm
Larghezza di montaggio per componenti: 19" - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,34 kg
- Peso lordo
- 0,37 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177389830
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- DK Adattatore Arretramento 19", 3HE
- Documentazione
- Info sheet