Adattatore, metrico - pollici 21"/19"

Codice prodotto: DK 7246060

Per il fissaggio di componenti interni in pollici ai profilati portanti a passo metrico (535 mm) e creare allestimenti misti.

Codice prodotto:
DK 7246060
Descrizione prodotto
Grazie a questo adattatore si possono fissare i componenti interni in pollici ai profilati portanti a passo metrico (535 mm) e creare allestimenti misti.
Materiale
Profilo in alluminio estruso
Dimensioni
Altezza: 11 SU
Unità di altezza
6 HE
Confezione
2 pz.
Peso netto
0,182 kg
Peso lordo
0,185 kg
Codice tariffa doganale
83024900
EAN
4028177187191
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
DK adattatore metrico/pollici 6HE