Ripiano angolare per fissare in totale sicurezza dispositivi di piccole dimensioni non idonei alle strutture di montaggio da 19".
- Codice prodotto:
- DK 7246500
- Descrizione prodotto
- Per fissare in totale sicurezza dispositivi di piccole dimensioni non idonei alle strutture di montaggio da 19", come modem, router ecc. Il ripiano è angolare e viene fissato nello spazio laterale disponibile tra il piano da 482,6 mm (19") e la parete laterale ai profilati portanti o allo chassis. Il fissaggio dei componenti e del cavo di allacciamento è veloce e facile da realizzare con le fascette serracavo o il velcro. Il ripiano è idoneo anche per la gestione dei cavi nella profondità dell'armadio.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 350 mm
Altezza: 150 mm
Profondità: 97 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,05 kg
- Peso lordo
- 1,167 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177625464
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- DK Supporto Per Piccole Applicazioni