Per l’aerazione di armadi e contenitori.
- Codice prodotto:
- IT 5302201
- Descrizione prodotto
- Per convogliare l'aria in modo mirato dalla parte frontale al piano da 19".
- Vantaggi
- Superficie in lamiera traforata circa 85%
- Applicazioni tipiche
- Convogliamento mirato dell'aria fredda dal pavimento tecnico attraverso la parte anteriore e posteriore per la climatizzazione di componenti separati
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 9005
- Dimensioni di montaggio
- Installation depth for components: 482,6 mm
Larghezza di montaggio per componenti: 19" - Unità di altezza
- 1 HE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,234 kg
- Peso lordo
- 0,237 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177952898
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Descrizione prodotto
- VX IT pannello ventilato 1 U