Pannello cieco da 19"

Codice prodotto: DK 7151005

Adatto per la copertura degli spazi liberi oppure per realizzare allestimenti personalizzati.

Codice prodotto:
DK 7151005
Descrizione prodotto
Adatto per la copertura degli spazi liberi oppure per realizzare allestimenti personalizzati.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 9005
Build-up height
44 mm
Dimensioni
Larghezza: 482,6 mm
Unità di altezza
1 HE
Confezione
2 pz.
Peso netto
0,594 kg
Peso lordo
0,626 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177492103
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Descrizione prodotto
DK pannello cieco 1HE RAL9005